17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 奴床 平型 180

通常単価(税別)
2,727
税込単価
3,000
通常出荷日:1日目

【特長】・針金などの細工作業に最適です。【商品仕様】・全長(mm):180・タイプ:平型・口幅(mm)...

詳細を確認

    型番:

    BKYT-0180
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BKYT-0180の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKYT-0180
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,727
    ( 3,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・針金などの細工作業に最適です。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):180
    ・タイプ:平型
    ・口幅(mm):8
    ・働き(mm):38
    ・JANコード:4582116170021
    ・トラスココード:777-2025
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・S45C

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    盛光 奴床 平型 180の型番BKYT-0180のページです。 型番BKYT-0180に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 奴床 平型 180のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 奴床 平型 180
    奴床(ヤットコ)
    喰切 盛光
    平ツカミバシ
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mm
    高級ツカミ箸 モリブデン平
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格2,7272,860 -3,733 -7,982 -20,4009,226 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目50日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト