17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ BK-24

工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

通常単価(税別)
24,738
税込単価
27,212
通常出荷日:4日目

【特長】・硬度62です。【用途】・船底にたまるビルジ水や雨水、油の汲み出しに【商品仕様】・DC24V・...

詳細を確認

    型番:

    BK-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BK-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BK-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,738
    ( 27,212 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬度62です。
    【用途】
    ・船底にたまるビルジ水や雨水、油の汲み出しに
    【商品仕様】
    ・DC24V
    ・ポンプ単体・ホース付き。
    ・JANコード:4971770290020
    ・トラスココード:850-8940
    ・質量:2.3kg
    【材質/仕上】
    ・ゴムインペラ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ニュービルジキング 24Vタイプの型番BK-24のページです。 型番BK-24に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ニュービルジキング 24Vタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ニュービルジキング 24Vタイプ
    工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ
    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ
    工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ
    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ
    工進 ジェットメイト100Vタイプ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格24,73820,94525,88641,10121,43849,929
    通常出荷日4日目1日目4日目3日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト