ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットボックス(分解収納タイプ)

パレットボックス(分解収納タイプ)  BJ-S.1111X70S-GY
通常単価(税別)
83,361
税込単価
91,697
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・段積みやバラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。・金属類の材質はステ...

詳細を確認
  • 変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

型番:

BJ-S.1111X70S-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ-S.1111X70S-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットボックス
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
仕様
-
最大静荷重 (kg)
1875
最大動荷重 (kg)
625
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
700
JANコード
4938233470696
トラスココード
868-6837
質量(g)
40000.0
材質1
樹脂部:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
タイプ
分解収納式
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
容量(L)
580

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BJ-S.1111X70S-GY

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

タイプ

適合機器

最小発注数量
-
4938233470696
868-6837
40000.0
樹脂部:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
分解収納式
ハンドパレットトラック・フォークリフト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,361
( 91,697 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・段積みやバラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
・金属類の材質はステンレスです。
【用途】
・機械部品等の保管・輸送や青果物、食品等の保管・輸送に使用します。

ご注意

  • 変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットボックス(分解収納タイプ) の型番BJ-S.1111X70S-GYのページです。 型番BJ-S.1111X70S-GYに関する仕様情報を記載しております。
パレットボックス(分解収納タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットボックス(分解収納タイプ)
アルミパレット 両面二方差しタイプ
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
メーカー岐阜プラスチック工業ワコーパレット日本プラパレット岐阜プラスチック工業三甲三甲
通常価格83,36141,07323,513 -10,69411,7677,207
通常出荷日18日目7日目5日目〜1日目8日目8日目
商品タイプパレットボックスパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)アルミ合金ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレー-ブラックブラックライトブルーブラック
最大静荷重 (kg)187515004000200040003000
最大動荷重 (kg)62515001000100010001000
よく一緒に購入される商品

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト