17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

下西 ビュアーシート黄色300x400 BJIKISHEET300400

下西 ビュアーシート黄色300x400

通常単価(税別)
14,900
税込単価
16,390
通常出荷日:1日目

【特長】・磁気パターンを容易に観ることができるシートです。【用途】・磁石製品の磁気パターンの確認、検査...

詳細を確認

    型番:

    BJIKISHEET300400
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BJIKISHEET300400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BJIKISHEET300400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,900
    ( 16,390 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
    【用途】
    ・磁石製品の磁気パターンの確認、検査などに。
    【商品仕様】
    ・300×400
    ・挟みやカッターでの裁断可
    ・JANコード:4560121181041
    ・トラスココード:838-0002
    ・質量:28g
    【材質/仕上】
    ・PET

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    下西 ビュアーシート黄色300x400の型番BJIKISHEET300400のページです。 型番BJIKISHEET300400に関する仕様情報を記載しております。
    下西 ビュアーシート黄色300x400のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    下西 ビュアーシート黄色300x400
    マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)
    マグネタッチ
    テーブル形脱磁器
    AC100V/16W 脱 磁 器
    マグネットクリーナー CPHシリーズ
    メーカー下西製作所トラスコ中山新潟精機(SK)カネテックエスコテクノプラン
    通常価格14,9008,4079,319 -54,989 -38,4631,138 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト