ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アイリスチトセ 回転チェア X・MX専用可動肘

アイリスチトセ 回転チェア X・MX専用可動肘 BIT-AMJ
通常単価(税別)
11,893
税込単価
13,082
通常出荷日:9日目

【特長】・BIT-X・MX専用肘です。【用途】・オフィス用。【商品仕様】・スチール芯入ウレタン一体成形...

詳細を確認

型番:

BIT-AMJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIT-AMJの仕様・寸法情報

種類
その他
質量(g)
3300.0
肘有無
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BIT-AMJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,893
( 13,082 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIT-X・MX専用肘です。
【用途】
・オフィス用。
【商品仕様】
・スチール芯入ウレタン一体成形
・トラスココード:826-5469
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイリスチトセ 回転チェア X・MX専用可動肘の型番BIT-AMJのページです。 型番BIT-AMJに関する仕様情報を記載しております。
アイリスチトセ 回転チェア X・MX専用可動肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイリスチトセ 回転チェア X・MX専用可動肘
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用可動肘
オフィスチェア 専用肘
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格11,89310,2539,3127,7868,3759,001 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
質量(g)3300.01500.02500.0270.02800.04000
肘有無----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト