ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)

コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用) BIM6CBA-1014
  • コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
  • 山数
    10/14
  • 全長 (mm)
    16000
  • 幅 (mm)
    6
  • 厚み (mm)
    0.65
  • トラスココード
    826-5919
  • 質量(g)
    780
  • 材質1
    バイメタルハイス
  • 厚さ(mm)
    0.635
  • JANコード
    4523373103629

型番:

BIM6CBA-1014
解除
    数量:

    BIM6CBA-1014の仕様・寸法情報

    山数
    10/14
    全長(mm)
    16000
    幅(mm)
    6
    厚み(mm)
    0.65
    トラスココード
    826-5919
    質量(g)
    780
    材質1
    バイメタルハイス
    厚さ(mm)
    0.635
    JANコード
    4523373103629
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BIM6CBA-1014
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,206
    ( 25,527 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
    ・バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
    ・切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
    ・山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
    【用途】
    ・ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)の型番BIM6CBA-1014のページです。 型番BIM6CBA-1014に関する仕様情報を記載しております。
    コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
    コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
    コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)
    コンターマシン用ブレード ブルーコイル
    コンターマシン用ブレード BIM13C
    コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
    メーカーフナソーフナソーフナソーフナソーフナソーフナソー
    通常価格23,20634,50028,51710,54218,8188,726 -
    通常出荷日1日目8日目5日目9日目9日目在庫品1日目〜
    山数10/14101430--
    全長(mm)160003000030000300001600030000
    幅(mm)6138513-
    厚み(mm)0.65-----
    トラスココード826-5919810-6664826-6055852-4135--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました