ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)

コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山) BIM13CL-10
  • コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
通常単価(税別)
34,500
税込単価
37,950
通常出荷日:8日目

【特長】・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。【用途】・ステンレス、...

詳細を確認

型番:

BIM13CL-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIM13CL-10の仕様・寸法情報

山数
10
全長(mm)
30000
幅(mm)
13
トラスココード
810-6664
質量(g)
2800.0
材質1
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BIM13CL-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,500
( 37,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)の型番BIM13CL-10のページです。 型番BIM13CL-10に関する仕様情報を記載しております。
コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)
コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
コンターマシン用ブレード ブルーコイル
コンターマシン用ブレード BIM13C
コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス
メーカーフナソーフナソーフナソーフナソーフナソーニコテック
通常価格34,50028,51723,20610,54218,81813,020
通常出荷日8日目14日目14日目14日目9日目〜在庫品1日目
山数101410/1430-10
全長(mm)3000030000160003000016000-
幅(mm)13865138
トラスココード810-6664826-6055826-5919852-4135--
質量(g)2800.01850.078010401300.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト