17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット

通常単価(税別)
5,4447,001
税込単価
5,9887,701
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

最小発注数量
1.5 ~ 6
4984798008218
811-6198
125.5
1.5・2・2.5・3・4・5・6
-
1個
1.5 ~ 10
4984798008225
811-6216
413.5
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
9日目
7,001
( 7,701 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
・2.5mm以上のレンチにシルク印刷を施し、高級感をアップしました。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)●ホルダー:PE(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格5,444-4,873 -910 -8,1897,5554,174
通常出荷日6日目〜6日目〜1日目2日目4日目9日目
種類六角棒L形レンチ----六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント----ボールポイント
単品・セット区分セット品----セット品
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト