17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル

通常単価(税別)
6242,000
税込単価
6862,200
通常出荷日:7日目

【特長】・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません【用途】・角当て、緩衝材等

  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • パット寸法(厚み) (mm)
    2
  • 材質1
    ナイロン
  • 仕様
    縫合

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合マルチ

最小発注数量
817-0778
90
HEW005
4個
817-0780
80
HEW010
4個
817-0782
80
HEW016
4個
817-0792
120
HEW020
4個
817-0798
120
HEW032
4個
817-0800
120
HEW050
4個
817-0802
160
HEW080
4個
817-0784
160
HEW100
4個
817-0786
200
HEW125
4個
817-0788
240
HEW160
4個
817-0790
240
HEW180
4個
817-0794
240
HEW200
4個
817-0796
280
HEW250
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
7日目
732
( 805 )
7日目
732
( 805 )
7日目
899
( 989 )
7日目
812
( 893 )
7日目
886
( 975 )
7日目
1,169
( 1,286 )
7日目
1,315
( 1,447 )
7日目
1,554
( 1,709 )
7日目
1,533
( 1,686 )
7日目
1,666
( 1,833 )
7日目
1,733
( 1,906 )
7日目
2,000
( 2,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません
【用途】
・角当て、緩衝材等

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) ダブル
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)
結合テープ 補強筒(マルチスリング用)
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格624-899 -1,195 -1,401 -732 -1,034 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
全長(m)0.50.50.50.50.50.5
パット寸法(厚み)(mm)22----
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン-
仕様縫合縫合接合テープ付接合テープ付-接合テープタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト