17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

圧力調整器ハイセレクト

圧力調整器ハイセレクト
通常単価(税別)
30,11738,136
税込単価
33,12941,950
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】<型番:AHN-3>特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供...

詳細を確認
  • 商品仕様は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

出口接続

流体

2次側使用圧力(MPa)

(MPa)

1次側使用圧力(MPa)

(MPa)

調整圧力

(Mpa)

2次圧力計

(Mpa)

最小発注数量
AHN-3
4560375642022
851-3225
1300
M12×1.0(φ6ホース継手付き)
酸素、窒素、アルゴン等
0.1~0.6
14.7以下
0.1~0.6
0~1
1個
-
4560375642237
851-3519
1900
-
-
-
-
0.1~0.3
0~0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,117
( 33,129 )
1日目
38,136
( 41,950 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<型番:AHN-3>特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
<型番:BHN-3>2段減圧式構造で一時側圧力の大幅な変化があっても出口圧力は変動することなく安定したガス供給が得られます。
【用途】
・溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。

ご注意

  • 商品仕様は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

型番入口接続出口接続材質最大流量(L/min)適用ガス標準流量(L/min)1次側使用圧力(Mpa)調整圧力(Mpa)1次圧力計(Mpa)2次圧力計(Mpa)
AHN-3W22-14袋ナット(右)M12×1.0(φ6ホース継手)黄銅製100Ar、N2、O2、Air等 15MPa以下0.1~0.60~250~1
BHN-3W22-14袋ナット(右)M12×1.0(φ6ホース継手)黄銅製100Ar、N2、O2、Air等100 0.1~0.30~250~0.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧力調整器ハイセレクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力調整器ハイセレクト
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
ガスバーナー用 ピストル型 点火ライター
ワイポ掃除針
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
酸素用調整器スタウト
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格30,117-22,6159561,50034,555 -14,221
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
入口接続W22-14袋ナット(右)---W22山14(右)袋ナットP当り-
材質1黄銅製---本体:真鍮-
最大流量(L/min)100-----
適用ガスAr、N2、O2、Air等-----
標準流量(L/min)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト