17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル

  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • パット寸法(厚み) (mm)
    2
  • 材質1
    ナイロン
  • 仕様
    縫合

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合マルチ

最小発注数量
817-0779
120
HEW005
1個
817-0781
120
HEW010
1個
817-0783
150
HEW016
1個
817-0793
150
HEW020
1個
817-0799
160
HEW032
1個
817-0801
200
HEW050
1個
817-0803
240
HEW080
1個
817-0785
240
HEW100
1個
817-0787
280
HEW125
1個
817-0789
320
HEW160
1個
817-0791
360
HEW180
1個
817-0795
360
HEW200
1個
817-0797
400
HEW250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954
( 1,049 )
7日目
954
( 1,049 )
7日目
1,204
( 1,324 )
7日目
1,204
( 1,324 )
7日目
1,204
( 1,324 )
7日目
1,354
( 1,489 )
7日目
1,507
( 1,658 )
7日目
1,963
( 2,159 )
7日目
2,167
( 2,384 )
7日目
2,269
( 2,496 )
7日目
2,422
( 2,664 )
7日目
2,473
( 2,720 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません
【用途】
・角当て、緩衝材等

ご注意

  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) ダブル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)
結合テープ 補強筒(マルチスリング用)
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格954-768 -2,065 -1,912 -843 -1,150 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
全長(m)0.50.50.50.50.50.5
パット寸法(厚み)(mm)22----
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン-
仕様縫合縫合接合テープ付接合テープ付-接合テープタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト