17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフバラスト水銀ランプ
  • セルフバラスト水銀ランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セルフバラスト水銀ランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BHF100/110V250W

2021年11月に販売終了となりました。

【特長】
・安定器不要で、取り扱いが簡単 安定器の役目をするバラストフィラメントを内蔵。直接電源に接続するだけで点灯します。
・優れた演色性。水銀ランプとフィラメントの混光色で、物が自然色により近い色で見えます。
・点灯直後から明るい 点灯と同時にバラストフィラメントが発光し、水銀ランプが安定するまでの明るさを補います。
【用途】
・小規模な投光照明、工事現場、広告塔、看板の照明
・高天井照明・工場・体育館
・白熱電球を用いた既設の照明改善

ご注意

  • ランプは適合する器具と組合せてご使用ください。
  • 電源電圧は許容範囲外で使用しますと、立消えを起こしたり、点灯が不安定になったり短寿命の原因となります。
  • 屋内でも水滴がかかる可能性がある場合には、屋外適合器具と組合わせてご使用ください。
  • 5%以上の急激な電圧の降下があるときはランプの立消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
250
口金
E39
JANコード
4530118000365
トラスココード
805-2802
質量(g)
185
材質1
石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト