17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)

通常単価(税別)
7324,563
税込単価
8055,019
通常出荷日:7日目

【特長】・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません【用途】・角当て、緩衝材等

  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • パット寸法(厚み)(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

パット寸法(厚み)

(mm)

トラスココード

質量(g)

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

仕様

適合マルチ

最小発注数量
2
817-0765
80
-
縫合
HEW005
4個
2
817-0766
120
-
縫合
HEW010
4個
2
817-0767
120
-
縫合
HEW016
4個
2
817-0772
120
-
縫合
HEW020
4個
2
817-0775
160
-
縫合
HEW032
4個
2
817-0776
240
-
縫合
HEW050
4個
2
817-0777
280
-
縫合
HEW080
4個
2
817-0768
320
-
縫合
HEW100
4個
2
817-0769
360
-
縫合
HEW125
4個
2
817-0770
400
-
縫合
HEW160
4個
2
817-0771
400
-
縫合
HEW180
4個
2
817-0773
480
-
縫合
HEW200
4個
2
817-0774
480
-
縫合
HEW250
4個
-
817-0822
260
235×2
接合テープ付
HEW050
2個
-
817-0823
300
270×2
接合テープ付
HEW080
2個
-
817-0816
340
320×2
接合テープ付
HEW100
2個
-
817-0817
380
450×2
接合テープ付
HEW125
2個
-
817-0818
420
405×2
接合テープ付
HEW160
2個
-
817-0819
420
405×2
接合テープ付
HEW180
2個
-
817-0820
480
505×2
接合テープ付
HEW200
2個
-
817-0821
480
505×2
接合テープ付
HEW250
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
7日目
899
( 989 )
7日目
899
( 989 )
7日目
899
( 989 )
7日目
1,247
( 1,372 )
7日目
1,533
( 1,686 )
7日目
1,867
( 2,054 )
7日目
2,808
( 3,089 )
7日目
2,268
( 2,495 )
7日目
2,601
( 2,861 )
7日目
2,601
( 2,861 )
7日目
3,067
( 3,374 )
7日目
3,067
( 3,374 )
7日目
2,884
( 3,172 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,248
( 3,573 )
7日目
3,325
( 3,658 )
7日目
3,712
( 4,083 )
7日目
3,712
( 4,083 )
7日目
4,563
( 5,019 )
7日目
4,563
( 5,019 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れません
【用途】
・角当て、緩衝材等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) シングル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用) ダブル
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)ダブル
結合テープ 補強筒(マルチスリング用)
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格732-1,195 -624 -1,401 -899 -1,034 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
全長(m)0.50.50.50.50.50.5
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト