17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能フッカー用フック
  • 万能フッカー用フック

万能フッカー用フック

通常単価(税別)
130270
税込単価
143297
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・万能フッカーの用途の拡張に使用できます。【用途】・角材などに吊るす場合などに。【材質】・ナイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    万能フッカー用フック
  • 材質
    ナイロン66
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • フック径(φ)

  • トラスココード

  • サイズ

  • 破断荷重(kgf)

  • JANコード

  • 破断荷重(結束バンド使用時)(kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

フック径

(φ)

トラスココード

サイズ

破断荷重

(kgf)

JANコード

破断荷重(結束バンド使用時)

(kgf)

色詳細

質量(g)

最小発注数量
30
814-7439
W52×D20×H64mm
50
4937305037676
-
グリーン
6.000
10個
50
814-7443
W82×D17×H97mm
25
4937305037669
50
グリーン
18.000
10個
30
814-7457
W82×D17×H97mm
50
4937305039670
-
グリーン
20.000
10個
25
814-7459
W38×D15×H58mm
50
4937305039649
-
オレンジ
5
10個
30
814-7445
W54×D15×H70mm
25
4937305037652
50
オレンジ
10.000
10個
30
814-7460
W54×D15×H70mm
50
4937305039663
-
グリーン
10.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
4日目
210
( 231 )
4日目
270
( 297 )
5日目
136
( 150 )
4日目
130
( 143 )
4日目
180
( 198 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能フッカーの用途の拡張に使用できます。
【用途】
・角材などに吊るす場合などに。
【材質】
・ナイロン66

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能フッカー用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能フッカー用フック
万能フッカー用ストッパー
万能フッカー BH型
万能フッカー
縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側
マジックテープ 縫製用
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業ユタカメイクトラスコ中山
通常価格130-130149 -100 -9,280 -6,116 -
通常出荷日4日目〜4日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他結束バンドその他-その他
タイプ万能フッカー用フック万能フッカー用ストッパー万能フッカー本体---
材質ナイロン66ナイロン666ナイロン(PA6)ナイロン66--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト