17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット BH-209BS
  • エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

通常単価(税別)
29,980
税込単価
32,978
通常出荷日:5日目

【特長】・BH-209BとBH-25のセットです。【用途】・エアーブレーキのワンタッチ式コネクタから、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5882
  • JANコード
    4580372200155
  • 質量(g)
    380
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    エアーブレーキチューブ
  • セット内容
    リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)

型番:

BH-209BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-209BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5882
JANコード
4580372200155
質量(g)
380
材質1
詳細タイプ
エアーブレーキチューブ
セット内容
リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-209BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,980
( 32,978 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BH-209BとBH-25のセットです。
【用途】
・エアーブレーキのワンタッチ式コネクタから、ナイロンチューブが簡単に抜き取りできる工具と、チューブを潰さず平らにカットできる工具セット。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーブレーキチューブリムーバーカッターセットの型番BH-209BSのページです。 型番BH-209BSに関する仕様情報を記載しております。
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット
バタフライレンチ
オイルフィルターセパレーター
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター
プーリースピンナーレンチ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格29,98042,33477,16631,99649,96795,270
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツールエンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5882853-5922853-6026853-6039853-5987814-5112
JANコード458037220015545803722010534580372202692458037220282145803722016334580372203163
質量(g)380397304073024704360
材質1鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウムスチール

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト