17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

通常単価(税別)
9101,100
税込単価
1,0011,210
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
3
126
4984798008065
811-6215
8.5
20
1個
5
160
4984798008089
811-6193
31.5
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格910-5,709 -5,138 -410 -10,9803,410 -
通常出荷日1日目6日目〜6日目〜1日目〜4日目4日目〜
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト