ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット BG-CP
  • バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:4日目

【特長】・保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。【用途】・荷締の際の角当て。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4954380289998
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    851-9326
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。
  • やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。

型番:

BG-CP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG-CPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用荷重(t)
0.5
その他
オプション
JANコード
4954380289998
質量(g)
115.000
トラスココード
851-9326
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG-CP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
【用途】
・荷締の際の角当て。
【商品仕様】
・250・500kg兼用色:黄
・片面パット・マジックテープ式
・JANコード:4954380289998
・トラスココード:851-9326
・質量:115g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。
  • やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパットの型番BG-CPのページです。 型番BG-CPに関する仕様情報を記載しております。
バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット
ベルトガッチャ
ベルト荷締機(BLシリーズ)
ベルト荷締機用コーナーパット
ベルト荷締機用コーナーガード
コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業トラスコ中山トラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)
通常価格1,1704,285 -3,185 -1,213 -1,261 -8,000
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他-ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツトラックレール
最大使用荷重(t)0.5-----
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード4954380289998-----
質量(g)115.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト