17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型アクリルデシケーター BG-500
  • 大型アクリルデシケーター

大型アクリルデシケーター

通常単価(税別)
134,373
税込単価
147,810
通常出荷日:19日目

【特長】・大型でスリム型のデシケーターです。・シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    525
  • 高さ(mm)
    1800
  • 材質1
    透明アクリル

型番:

BG-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
トラスココード
101-9836
奥行(mm)
525
高さ(mm)
1800
質量(g)
44000.0
材質1
透明アクリル

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG-500

商品タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
デシケーター
101-9836
44000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,373
( 147,810 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型でスリム型のデシケーターです。
・シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。
・窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。
・オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
【用途】
・部品等の保管に最適
・半導体工場、研究室、大学
・食品工場、原発等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型アクリルデシケーターの型番BG-500のページです。 型番BG-500に関する仕様情報を記載しております。
大型アクリルデシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型アクリルデシケーター
アクリルデシケーター
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型
デシケーター B-6S/B-6P
デシケーター H-4/H-4S
シックハウス用デシケーター FH-40L
メーカー新光化成新光化成トーリ・ハンコクゴコクゴ東京硝子器械
通常価格134,37319,000191,000 -62,131 -84,444 -18,680
通常出荷日19日目4日目19日目15日目15日目3日目
奥行(mm)525-----
高さ(mm)1800-----
材質1透明アクリル透明アクリル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト