ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |



【特長】
・サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):5,425円~

トラスコ中山
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
0通常価格(税別):34,411円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
4.7通常価格(税別):15,282円~