ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |



【特長】・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
【特長】
・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。


イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):7,392円~

トラスコ中山
引違い書庫
0通常価格(税別):26,790円~

トラスコ中山
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
0通常価格(税別):34,411円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
4.7通常価格(税別):15,282円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~