17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ BF-54-N
  • アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ

アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ

通常単価(税別)
73,908
税込単価
81,299
通常出荷日:7日目

【特長】・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

型番:

BF-54-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-54-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-54-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,908
( 81,299 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニの型番BF-54-Nのページです。 型番BF-54-Nに関する仕様情報を記載しております。
アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ
アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段
ナカバヤシ フロアケ-ス 3列
ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列
アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段
ナカバヤシ フロアケ-ス 3段
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格73,90823,16964,34640,71217,50273,195
通常出荷日7日目7日目11日目7日目1日目11日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト