17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

番号札 大 番号入り51~75【25個入り】

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する大サイズの番号札です・51~75番です。・5種類の色がござ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リング穴付き
  • サイズ (mm)
    W31×D60×H2.7
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    5.700
  • 材質1
    再生PS
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 本体色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4970115562839
106-7165
1パック

25個入り

グリーン
4970115562860
106-7163
1パック

25個入り

レッド
4970115562846
106-7164
1パック

25個入り

ホワイト
4970115562877
106-7161
1パック

25個入り

イエロー
4970115562853
106-7168
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
5日目
1,400
( 1,540 )
5日目
1,400
( 1,540 )
5日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,400
( 1,540 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する大サイズの番号札です・51~75番です。・5種類の色がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

番号札 大 番号入り51~75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札 大 番号入り51~75
番号札 小 番号入り51~75
番号札 大 番号入り76~100
番号札 小 番号入り76~100
クロークチケット 61~80番
クロークチケット 21~40番
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格1,4001,1001,4001,1002,3932,286
通常出荷日4日目〜4日目〜5日目4日目〜5日目5日目
商品タイプリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付き--
サイズ(mm)W31×D60×H2.7W31×D46×H2.5W31×D60×H2.7W31×D46×H2.5--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
質量(g)5.7003.1005.7003.100--
材質1再生PS再生PS再生PS再生PS--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング