17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

番号札 大 無地【25個入り】

通常単価(税別)
497
税込単価
547
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】スチロール番号札。材質は再生樹脂。サイズはW40×D60×H2.7。【用途】お店やホテル、旅館...

詳細を確認
  • 質量(g)
    190.900
  • 材質1
    再生スチロール
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

BF-40-WH【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562655
・トラスココード:791-9701
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-RD【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:赤
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562617
・トラスココード:791-9697
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-YE【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562631
・トラスココード:791-9719
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-BU【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・穴径:φ5mm
・JANコード:4970115562594
・トラスココード:791-9654
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-GN【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:緑
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562648
・トラスココード:791-9662
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-LBU【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:空
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562600
・トラスココード:791-9671
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-40-PK【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。
【商品仕様】
・色:桃
・縦(mm):60
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・箱入数(枚):*
・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562624
・トラスココード:791-9689
・質量:190.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容

  • 番号札サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容

番号札サイズ(mm)

仕様1

仕様2

RoHS?最小発注数量
4970115562594
791-9654
-
-
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:青・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*・穴径:φ5mm
・JANコード:4970115562594・トラスココード:791-9654・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562648
791-9662
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:緑・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562648・トラスココード:791-9662・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562600
791-9671
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:空・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562600・トラスココード:791-9671・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562624
791-9689
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:桃・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562624・トラスココード:791-9689・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562617
791-9697
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:赤・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562617・トラスココード:791-9697・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562655
791-9701
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:白・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562655・トラスココード:791-9701・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

4970115562631
791-9719
25枚入
60×40×2.7
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です。・色:黄・縦(mm):60・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・箱入数(枚):*・箱入数(枚):*
・JANコード:4970115562631・トラスココード:791-9719・質量:190.9g・再生スチロール
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
1日目
497
( 547 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スチロール番号札。
材質は再生樹脂。
サイズはW40×D60×H2.7。
【用途】
お店やホテル、旅館など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

番号札 大 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札 大 無地
番号札
番号札 小 無地
番号札 大 番号入り1~25
番号札 大 番号入り26~50
番号札 大 番号入り76~100
メーカーオープン工業ユニットオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格4973,986 -3871,1161,206 -1,400
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目5日目
質量(g)190.900-110.900190.000--
材質1再生スチロール-再生スチロール再生スチロール--
グリーン購入法適合品適合-適合適合--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング