ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 軽量ボルト式棚 (プラスチック引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm) |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |



【特長】・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
【特長】
・全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

ハタヤリミテッド
サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

トラスコ中山
カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台
0通常価格(税別):15,091円~

トラスコ中山
ガラス戸引違い書庫
0通常価格(税別):25,702円~

トラスコ中山
書庫 奥行515mm
0通常価格(税別):31,686円~

プラス
レターケースA4
0通常価格(税別):8,735円

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~