ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】
・サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):6,656円~

トラスコ中山
スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台
0通常価格(税別):21,221円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ
0通常価格(税別):27,904円~