ファクトリーサプライ用品技術窓口

単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン BESM-K0650
  • 単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

通常単価(税別)
364,000340,158
税込単価
400,400374,174
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・チェーンもワイヤーを使いません・油分やホコリを嫌う場所で使用できます・低騒音・小型軽量型です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホイスト
  • 定格荷重 (t)
    0.06
  • 標準揚程 (m)
    5
  • 操作電圧 (V)
    100
  • トラスココード
    851-5945
  • 質量(g)
    22000
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 適用横行レール幅(mm)
    75-100-125
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 電源コード (m)
    0.5
  • 時間定格
    25min
  • 仕様
    4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)、電気トロリー式
  • 横行モーター出力
    0.15kW
  • 横行速度
    10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)
  • モータ出力横行 (kW)
    0.3
  • 内容量
    1台

ご注意

  • -10℃以上40℃以下、湿度は85%以下でご使用ください。
  • 巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BESM-K0650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BESM-K0650の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイスト
定格荷重(t)
0.06
標準揚程(m)
5
操作電圧(V)
100
トラスココード
851-5945
質量(g)
22000
材質1
ベルト:ポリエステル
適用横行レール幅(mm)
75-100-125
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
0.5
電源コード(m)
0.5
時間定格
25min
仕様
4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)、電気トロリー式
横行モーター出力
0.15kW
横行速度
10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)
モータ出力横行(kW)
0.3
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BESM-K0650

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364,000340,158
( 374,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンもワイヤーを使いません
・油分やホコリを嫌う場所で使用できます
・低騒音・小型軽量型です
・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です
・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業

ご注意

  • -10℃以上40℃以下、湿度は85%以下でご使用ください。
  • 巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタンの型番BESM-K0650のページです。 型番BESM-K0650に関する仕様情報を記載しております。
単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン
三相200Vファイバーホイスト
小型ホイスト(単相100V)
サントップ 100kg 30m
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)
エアホイスト ペンダント操作タイプ
メーカー象印象印マキタトーヨーコーケン象印キトー
通常価格364,000315,170 -92,888 -355,490150,529 -346,666 -
通常出荷日4日目4日目〜3日目4日目1日目18日目
商品タイプホイストホイストホイスト-ホイストホイスト
定格荷重(t)0.06-0.060.1--
標準揚程(m)55-3053
操作電圧(V)10024----
トラスココード851-5945-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト