17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

マスキングテープ弁慶【2~10個入り】

通常単価(税別)
585735
税込単価
644809
通常出荷日:1日目

【特長】・強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです・強粘着で浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 強靭な基材で剥がす際に紙破れしにくい。
  • 強粘着で浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切り性の良いタイプです。
  • サイズ 幅(mm)×長さ(m):12×18、15×18、18×18、20×18、24×18、30×18、40×18、50×18

性能・試験情報

特性

マスキングテープ弁慶 【2~10個入り】 性能試験情報

注意・禁止事項

安全にお使いいただくためのご注意

  • これらのテープは塗装用・防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12
4971910206546
787-7731
213.000
10
1パック

10個入り

15
4971910206560
787-7749
212.000
10
1パック

8個入り

18
4971910206584
787-7757
226.000
10
1パック

7個入り

20
4971910206607
787-7765
217.000
10
1パック

6個入り

21
4971910206621
787-7773
217.000
10
1パック

6個入り

24
4971910206645
787-7781
216.000
10
1パック

5個入り

30
4971910206669
787-7790
225.000
10
1パック

4個入り

40
4971910206683
787-7803
211.000
10
1パック

3個入り

50
4971910206706
787-7811
185.000
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
1日目
682
( 750 )
1日目
735
( 809 )
1日目
682
( 750 )
1日目
735
( 809 )
1日目
682
( 750 )
1日目
682
( 750 )
1日目
682
( 750 )
1日目
585
( 644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです
・強粘着で浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切り性の良いタイプです
・被着体に良くなじみ、重ね貼りが良い
【用途】
・建築塗装用

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ弁慶
マスキングテープ(18m)
マスキングテープ サイディングボード用
マスキングテープCHECK3
マスキングテープ粗面養生用
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格585-690580696613 -44,390
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目7日目4日目
基材和紙和紙和紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系
テープ長さ(m)181818181818
テープ厚(mm)0.090.10.10.090.170.09
色詳細オレンジブルーイエロー/ブラックトラ黒/黄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト