17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス BE型導電性コンテナー ブラック

リス BE型導電性コンテナー ブラック

通常単価(税別)
3,57812,561特別価格
税込単価
3,93613,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します・帯電防止効果は永久的です・強度と安定性に...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    BE-14【特長】
    ・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:417×304×156
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:358×258×140
    ・適用カード差し(別売):B-14専用
    ・嵌合商品:B-14-2
    ・出荷単位(個):10
    ・容量([[リットル]]):13
    ・JANコード:4938233131610
    ・トラスココード:868-6833
    ・質量:1.1kg
    BE-75【特長】
    ・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
    ・強度と安定性に優れ、工業部品の保管
    ・輸送に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):74
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:655×453×331
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:599×401×301
    ・適用カード差し(別売):RB120×65、RB195×90
    ・嵌合商品:B-56、B-56-2、B-56-3、RB-61
    ・適用フタ:B-75フタ導電
    ・JANコード:4938233132921
    ・トラスココード:836-2478
    ・質量:5kg
    BE-40【特長】
    ・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
    ・強度と安定性に優れ、工業部品の保管
    ・輸送に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):39
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:521×436×223
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:468×385×209
    ・適用カード差し(別売):ST-1・2・3
    ・嵌合商品:B-40-2、B-40-3
    ・JANコード:4938233132532
    ・トラスココード:836-2477
    ・質量:2.3kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:417×304×156・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:358×258×140
    ・適用カード差し(別売):B-14専用・嵌合商品:B-14-2・出荷単位(個):10・容量([[リットル]]):13
    ・JANコード:4938233131610・トラスココード:868-6833・質量:1.1kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)
    1個
    ・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。・容量(L):39
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:521×436×223・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:468×385×209・適用カード差し(別売):ST-1・2・3
    ・嵌合商品:B-40-2、B-40-3・JANコード:4938233132532・トラスココード:836-2477・質量:2.3kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)
    1個
    ・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。・容量(L):74・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:655×453×331
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:599×401×301・適用カード差し(別売):RB120×65、RB195×90・嵌合商品:B-56、B-56-2、B-56-3、RB-61
    ・適用フタ:B-75フタ導電・JANコード:4938233132921・トラスココード:836-2478・質量:5kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,5783,179
    ( 3,497 )
    1日目
    6,8096,483
    ( 7,131 )
    1日目
    12,561
    ( 13,817 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します
    ・帯電防止効果は永久的です
    ・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
    【用途】
    ・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス BE型導電性コンテナー ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス BE型導電性コンテナー ブラック
    リス RBE型導電性コンテナー ブラック
    リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック
    リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック
    リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒
    リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格3,578-4,244 -7,510851 -12,246 -8,025 -
    通常出荷日1日目1日目〜7日目6日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト