17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組【2個入り】

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目

【特長】・裏にレザー調ストッパー付です。・滑り止めがついているので、OAファイルやB4ファイルなどの大...

詳細を確認

    型番:

    BE-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    BE-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BE-10
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裏にレザー調ストッパー付です。
    ・滑り止めがついているので、OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルや重い書箱でもしっかりとキープできます。
    【商品仕様】
    ・色:灰
    ・本体:幅280×奥行155×高さ190mm
    ・高さ(mm):190
    ・間口(mm):280
    ・奥行(mm):155
    ・2枚組
    ・JANコード:4970115528804
    ・トラスココード:808-1843
    ・質量:1150g
    【材質/仕上】
    ・本体:鉄板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組の型番BE-10のページです。 型番BE-10に関する仕様情報を記載しております。
    OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
    バッグインバッグ(ワイドタイプ)
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒
    sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
    OP クリップボード A6E 黒
    ブライトバッグ G2 白
    メーカーオープン工業LIHIT LABLIHIT LABセキセイオープン工業シモジマ
    通常価格2,2001,677 -1,4666243351,792
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト