17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B/D ソーホース(1セット)

通常単価(税別)
9,460
税込単価
10,406
通常出荷日:1日目

【特長】・低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。・作業をスムーズにするケーブルフック付です。【...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    690
  • 奥行 (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    455
  • JANコード
    4536178002271
  • 質量(g)
    6200.0
  • トラスココード
    820-4924
  • 材質1
    プラスチック

型番:

BDST60960-JP
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDST60960-JPの仕様・寸法情報

間口 (mm)
690
奥行 (mm)
370
高さ (mm)
800
均等荷重(kg)
455
JANコード
4536178002271
質量(g)
6200.0
トラスココード
820-4924
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDST60960-JP
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,460
( 10,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。
・作業をスムーズにするケーブルフック付です。
【用途】
・作業補助に。
【材質】
・プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B/D ソーホース(1セット)の型番BDST60960-JPのページです。 型番BDST60960-JPに関する仕様情報を記載しております。
B/D ソーホース(1セット)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業台として
4
満足度:4.0
軽量で収納が簡単。安定感があります。滑り止めのゴム素材も付いています。イスラエル製でした。 作りはホームセンターの中華製...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B/D ソーホース(1セット)
折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNO
ワークベンチ PWB600
UFL型折畳型作業台
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
メーカーBLACK AND DECKERトクヤマボッシュトラスコ中山山金工業山金工業
通常価格9,460128,75037,32328,057 -25,026 -38,506 -
通常出荷日1日目18日目2日目1日目〜2日目〜2日目〜
間口 (mm)690933680---
奥行 (mm)370505550---
高さ (mm)800835840740740-
均等荷重(kg)45575200200200150
JANコード4536178002271-----

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト