17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAIYOシャックル ドブ BD

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    使用荷重

    (t)

    JANコード

    トラスココード

    寸法(mm)d3

    質量(g)

    材質1

    寸法(mm)d1

    寸法(mm)B

    寸法(mm)B1

    寸法(mm)D

    寸法(mm)L

    寸法(mm)t

    最小発注数量
    0.15
    4582165299551
    851-6421
    8
    60
    スチール
    9
    12
    24
    17
    36
    6
    8個
    0.3
    4582165299568
    851-6423
    10
    130
    スチール(SS400)
    11
    16
    30
    24
    45
    8
    8個
    0.5
    4582165299490
    851-6409
    12
    220
    スチール(SS400)
    13
    20
    36
    28
    54
    10
    8個
    0.7
    4582165299506
    851-6411
    15
    360
    スチール(SS400)
    16
    24
    42
    32
    63
    12
    8個
    0.9
    4582165299513
    851-6413
    17
    530.0
    スチール(SS400)
    18
    28
    48
    35
    72
    14
    8個
    1.2
    4582165299520
    851-6415
    21
    750
    スチール(SS400)
    21
    32
    54
    40
    80
    16
    8個
    1.3
    4582165299537
    851-6417
    21
    1150
    スチール(SS400)
    22
    36
    60
    45
    100
    18
    8個
    1.8
    4582165299544
    851-6419
    24
    1570
    スチール(SS400)
    25
    40
    66
    50
    112
    20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    766
    ( 843 )
    6日目
    962
    ( 1,058 )
    1日目
    1,028
    ( 1,131 )
    4日目
    1,385
    ( 1,524 )
    4日目
    2,493
    ( 2,742 )
    4日目
    2,158
    ( 2,374 )
    4日目
    2,725
    ( 2,998 )
    4日目
    4,586
    ( 5,045 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなシャックルです。
    ・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    ・口幅が広く汎用性が高いシャックルです。
    【用途】
    ・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
    【材質】
    ・スチール(SS400)
    ・表面処理:ドブメッキ

    ご注意

    • 使用荷重以下でご使用下さい。
    • 使用荷重以下でご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAIYOシャックル ドブ BDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAIYOシャックル ドブ BD
    TAIYOシャックル 黒 BD
    シャックル(ストレート形)SB ドブ
    シャックル(バウ形)BB ドブ
    シャックル(ストレート形)SB
    シャックル(バウ形)BB
    メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
    通常価格766-774 -1,000 -1,520 -1,2561,630 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目4日目4日目
    商品タイプシャックルシャックル----
    材質その他その他----
    材質2表面処理:ドブメッキ表面処理:クロ(メッキなし)表面処理:ドブメッキ表面処理:ドブメッキ表面処理:クロ(メッキなし)表面処理:クロ(メッキなし)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト