17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバー用ショートソケット 10MM

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:5日目

【特長】・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。・作業性の良い12角開口です。・軽量設計です。

型番:

BD014SN-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BD014SN-10の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
10
全長(mm)
77
ボルト深さ(mm)
36
商品タイプ
ショートタイプ
単品・セット区分
単品
軸寸法(mm)
6.35
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD014SN-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
・作業性の良い12角開口です。
・軽量設計です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用ショートソケット 10MMの型番BD014SN-10のページです。 型番BD014SN-10に関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバー用ショートソケット 10MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバー用ショートソケット 10MM
電動ドライバー用ソケット 12MM
電動ドライバー用ソケット 13MM
電動ドライバー用ソケット 17MM
電動ドライバー用ソケット 14MM
電動ドライバーソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山
通常価格1,5501,8241,9402,0892,0897,679
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドライバー----電動ドライバー
ソケット形状12角-----
二面幅寸法(mm)10-----
全長(mm)77----111
ボルト深さ(mm)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト