ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用 B-CP-50

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用

通常単価(税別)
581
税込単価
639
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。【用途】・荷締機用コーナーパッド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    32
  • ベルト厚み (mm)
    1
  • 全長 (m)
    0.3
  • トラスココード
    851-7345
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

B-CP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-CP-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
ベルト幅(mm)
32
ベルト厚み(mm)
1
全長(m)
0.3
トラスココード
851-7345
質量(g)
500.0
材質1
ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-CP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。
【用途】
・荷締機用コーナーパッド。
・角張った物等の結束にご使用下さい。
【商品仕様】
・全長(mm):300
・荷締機用ベルト幅25mmに適用
・寸法(mm)幅×厚み:32×1.0
・トラスココード:851-7345
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用の型番B-CP-50のページです。 型番B-CP-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格5819327623,5652,6482,542
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングその他--
ベルト幅(mm)323232---
ベルト厚み(mm)111---
全長(m)0.30.30.3---
トラスココード851-7345851-7344851-7343851-7349--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト