17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

建築現場用タイムラプスカメラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCC100

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・TLC200 f1.2 は、最大27万枚もの写真を撮影し、タイムラプス動画に変換します
・1.44 インチ LCD 画面により、撮影対象を簡単にフレームに合わせることができます
・わずか乾電池4本で2.5ヶ月連続撮影可能
・光の少ないシーンでもシャープな画像を残せます
・画角は140˚です。建築現場全体をパノラマ撮影できます
・環境や天候に左右されることなく、建築風景を最後まで撮影できます
・付属のラバーストラップ、カメラマウントによってどこにでも設置可能です

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
120.000
トラスココード
818-7119
材質1
プラスチック
奥行(mm)
46
高さ(mm)
106
幅(mm)
64
LCD画面
1.44インチ
JANコード
4573192810154
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト