17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H BC750H

HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H

通常単価(税別)
16,980
税込単価
18,678
通常出荷日:4日目

【特長】・硬度HRC21からHRC48の高鋼線の切断に特化しています。・刃幅調整に偏芯ボルト機構を採用...

詳細を確認

    型番:

    BC750H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:BC750H>
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13
    ・切断能力(mm)HRC20硬線:Φ8
    ・全長(mm):750
    ・切断能力(mm)HRC48硬線:Φ8
    ・刃部…工具用特殊鋼、ハンドル部…スチール、グリップ部…天然ゴム

    BC750Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC750H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,980
    ( 18,678 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬度HRC21からHRC48の高鋼線の切断に特化しています。
    ・刃幅調整に偏芯ボルト機構を採用しスムーズな調整を可能にしています。
    【用途】
    ・硬めの素材で作られた鉄筋やボルト、チェーンなどの切断作業
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:13
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:8
    ・全長(mm):750
    ・JANコード:4953830003061
    ・トラスココード:814-6102
    ・質量:4200g
    【材質/仕上】
    ・刃部:工具用特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT 鋼線クリッパ レッド BC750Hの型番BC750Hのページです。 型番BC750Hに関する仕様情報を記載しております。
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC750Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 750
    配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
    “アルスーパーH”(アラミド繊維専用)
    メーカーヒットヒットMCCコーポレーションMCCコーポレーションプロキッツアルス
    通常価格16,9809,68017,15711,3783,66846,993
    通常出荷日4日目1日目1日目5日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト