ツール用品技術窓口
尾崎製作所
ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):750円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4
通常価格(税別):5047円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 シルバー
シンワ測定
通常価格(税別):961円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
ホーザン
ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)
通常価格(税別):1705円~
通常出荷日:2日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。【用途】...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク
4通常価格(税別):1,300円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,595円~

スーパーツール
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
4.7通常価格(税別):2,468円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 円筒
4通常価格(税別):1,664円~

ミニター
超硬カッター 軸径3mm
3通常価格(税別):2,118円~

MRA
MRA超硬バー ACシリーズ(アルミ用)
5通常価格(税別):3,361円~