ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ製ベンチ 背付

アルミ製ベンチ 背付 BC-597-007-0
通常単価(税別)
62,18354,285
税込単価
68,40159,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・軽くて丈夫なアルミ製の背付きベンチです。・サイズはW1500×D500×H730(SH400...

詳細を確認

型番:

BC-597-007-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-597-007-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
トラスココード
781-6286
質量(g)
10100
材質1
アルミ
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-597-007-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,18354,285
( 59,714 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軽くて丈夫なアルミ製の背付きベンチです。・サイズはW1500×D500×H730(SH400)mm.

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製ベンチ 背付の型番BC-597-007-0のページです。 型番BC-597-007-0に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製ベンチ 背付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ベンチ 背付
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑
テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青
TOPOET(トポエ)
ベンチ背なし
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格62,18345,07640,45245,23998,30124,405 -
通常出荷日8日目5日目5日目2日目4日目5日目〜
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背付背付背付背付-背なし
トラスココード781-6286781-6162781-6154781-6146781-6235-
質量(g)101001740017400153002500011600
材質1アルミ座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装座面:硬質塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト