ツール用品技術窓口

確定しました

フレックスホーン(BC-5.5-SC600)

フレックスホーン(BC-5.5-SC600) BC-5.5-SC600
通常単価(税別)
12,053
税込単価
13,258
通常出荷日:39日目

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です・足がナイロ...

詳細を確認

型番:

BC-5.5-SC600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-5.5-SC600の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-5.5-SC600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,053
( 13,258 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨
【商品仕様】
・適用内径(mm):Φ5.0~5.5
・砥粒部長さ(mm):38
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):Φ2.1
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1419rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:852-9831
・質量:20g
【材質/仕上】
・砥粒:シリコンカーバイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

商品情報

【使用条件】
・回転数:300~1200rpm
・フレックスホーンを往復運動(出し入れ)させて使用
・湿式使用で使用し、研削液は水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスホーン(BC-5.5-SC600)の型番BC-5.5-SC600のページです。 型番BC-5.5-SC600に関する仕様情報を記載しております。
フレックスホーン(BC-5.5-SC600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスホーン(BC-5.5-SC600)
YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):7.5~8.5
YUKO フレックスホーン#SC600 SC600 BC-18.0-SC600
YUKO フレックスホーン#SC600 BC-10.0
YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):5.5~6.5
YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格12,0539,39812,3629,5536,26911,283
通常出荷日39日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト