ツール用品技術窓口

確定しました

YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240

通常単価(税別)
6,946
税込単価
7,641
通常出荷日:1日目

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。・足がナイ...

詳細を確認
  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

型番:

BC-5.0-AO240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-5.0-AO240の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-5.0-AO240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,946
( 7,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨。
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの 主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)
・使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤。
【商品仕様】
・砥粒:アルミオキサイド
・適用内径(mm):4.5~5.0
・軸径(mm):2.1
・砥粒部長さ(mm):38
・全長(mm):203
・最高使用回転数:300~1200rpm
・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用
・トラスココード:774-5397
・質量:20g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線

ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240の型番BC-5.0-AO240のページです。 型番BC-5.0-AO240に関する仕様情報を記載しております。
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240
YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):7.5~8.5
YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):5.5~6.5
YUKO フレックスホーン#AO320 AO320
フレックスホーン®BC型
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格6,9467,2805,1654,82627,3863,558 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト