17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345
通常単価(税別)
6,06310,803
税込単価
6,66911,883
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

形状

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4
16
4571130856578
852-7417
スパイラルカット
30000
60.0
16
19.000
1個
6
18
4571130856585
852-7418
スラルカット
30000
52.5
18
24.000
1個
9.5
19
4571130856608
852-7420
スパイラルカット
20000
64.0
19
26.000
1個
12.7
25
4571130856615
852-7421
スパイラルカット
20000
65.0
25
46.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,660
( 7,326 )
5日目
6,063
( 6,669 )
1日目
7,558
( 8,314 )
5日目
10,803
( 11,883 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204
超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265
超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2301/BC2302
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,063-6,389 -2,449 -6,064 -4,231 -2,796 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目1日目〜1日目〜1日目
軸径(mm)663663

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト