17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265
通常単価(税別)
6,06411,121
税込単価
6,67012,233
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
6
17
4571130856448
852-7399
30000
51.0
17
21.000
1個
9.8
30
4571130856462
852-7401
20000
70.0
30
30.000
1個
12.7
32
4571130856479
852-7402
20000
77.0
32
54.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,064
( 6,670 )
5日目
7,934
( 8,727 )
1日目
11,121
( 12,233 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265
超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2301/BC2302
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,064-4,231 -2,449 -6,389 -2,796 -4,070 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目5日目1日目1日目
角度(°)14-----
形状スパイラルカットストレートカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット
軸径(mm)663633

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト