17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐
通常単価(税別)
6,30013,209
税込単価
6,93014,530
通常出荷日:5日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

角度(°)

形状

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
6
20
4571130856288
852-7381
14
スラルカット
30000
51.5
20
18
1個
7.7
13
4571130856295
852-7382
30
スパイラルカット
30000
62.5
13
16.000
1個
10
19
4571130856301
852-7383
28
スパイラルカット
20000
64.5
19
25.000
1個
12.7
25
4571130856318
852-7384
28
スパイラルカット
20000
71.0
25
39.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,760
( 7,436 )
5日目
6,300
( 6,930 )
5日目
9,304
( 10,234 )
5日目
13,209
( 14,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐
超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱先丸
超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,300-6,300 -4,891 -1,6505,670 -5,665 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目
軸径(mm)6662.3466

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト