ツール用品技術窓口

確定しました

YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240

通常単価(税別)
7,280
税込単価
8,008
通常出荷日:1日目

【特長】・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構造です。・足がナイロン樹...

詳細を確認

型番:

BC-4.5-AO240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-4.5-AO240の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-4.5-AO240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,280
( 8,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・砥粒:アルミオキサイド
・適用内径(mm):4.0~4.5
・軸径(mm):1.4
・砥粒部長さ(mm):19
・全長(mm):152
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液または油性を使用
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1364rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・回転数は、加工目的に合わせて300~1528rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・回転数は、加工目的に合わせて300~1378rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・トラスココード:774-5249
・質量:15g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線
・砥粒:シリコンカーバイド
・ブラシ部:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240の型番BC-4.5-AO240のページです。 型番BC-4.5-AO240に関する仕様情報を記載しております。
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240
YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240
YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):7.5~8.5
YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):5.5~6.5
YUKO フレックスホーン#AO320 AO320
フレックスホーン BC型
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格7,2806,9465,1654,82627,3863,893 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト