17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ

通常単価(税別)
6,0245,020
税込単価
6,6265,522
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。・刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しな...

詳細を確認

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    型番:

    BC-350
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BC-350の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-350
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,0245,020
    ( 5,522 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
    ・刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
    ・新JIS取得商品です。
    【用途】
    ・軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:φ6
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:-
    ・全長(mm):385
    ・JANコード:4981116108230
    ・トラスココード:776-6246
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・刃部:特殊鋼
    ・ハンドル部:スチール

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプの型番BC-350のページです。 型番BC-350に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー900mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
    ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ
    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
    通常価格6,02410,6676,8804,38414,3237,253
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト