17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H BC300H

HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H

通常単価(税別)
9,6807,129
税込単価
10,6487,842
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・硬度HRC21からHRC48の高鋼線の切断に特化しています。・刃幅調整に偏芯ボルト機構を採用...

詳細を確認

    型番:

    BC300H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:BC300H>
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:Φ5
    ・切断能力(mm)HRC20硬線:Φ4
    ・切断能力(mm)HRC48硬線:Φ4
    ・全長(mm):300
    ・材質:刃部…工具用特殊鋼、ハンドル部…スチール、グリップ部…天然ゴム

    BC300Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC300H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,6807,129
    ( 7,842 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬度HRC21からHRC48の高鋼線の切断に特化しています。
    ・刃幅調整に偏芯ボルト機構を採用しスムーズな調整を可能にしています。
    【用途】
    ・硬めの素材で作られた鉄筋やボルト、チェーンなどの切断作業
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:5
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:4
    ・全長(mm):300
    ・JANコード:4953830003016
    ・トラスココード:814-6098
    ・質量:700g
    【材質/仕上】
    ・刃部:工具用特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT 鋼線クリッパ レッド BC300Hの型番BC300Hのページです。 型番BC300Hに関する仕様情報を記載しております。
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC300Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H
    ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ
    配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
    “アルスーパーH”(アラミド繊維専用)
    ハンドニブラー 185mm
    メーカーヒットヒットアーム産業プロキッツアルスSK-11
    通常価格9,68016,9806,8803,66846,9933,786
    通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト