ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青 BC-300-218-3
通常単価(税別)
45,076
税込単価
49,584
通常出荷日:5日目

【特長】・縦幅23cmのワイドな背板です。・折りたたみ式です。【用途】・公園、グランド、テーマパーク、...

詳細を確認

型番:

BC-300-218-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-300-218-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブルー系
色詳細
トラスココード
781-6162
JANコード
4904771389738
質量(g)
17400
材質1
座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-300-218-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,076
( 49,584 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦幅23cmのワイドな背板です。
・折りたたみ式です。
【用途】
・公園、グランド、テーマパーク、イベント会場
【商品仕様】
・約W1805×D516×H740(SH370)mm
・JANコード:4904771389738
・トラスココード:781-6162
・質量:17.4kg
【材質/仕上】
・座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青の型番BC-300-218-3のページです。 型番BC-300-218-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青
テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑
TOPOET(トポエ)
アルミ製ベンチ 背付
ベンチ背なし
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格45,07645,23940,45298,30162,18324,405 -
通常出荷日5日目2日目5日目4日目8日目5日目〜
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背付背付背付-背付背なし
ブルー系ブルー系グリーン系---
色詳細---
トラスココード781-6162781-6146781-6154781-6235781-6286-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト