ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2226

通常単価(税別)
4,712
税込単価
5,183
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BC2226
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC2226の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC2226
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,712
( 5,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6.4
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):45.0
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6.4
・トラスココード:852-7334
・質量:8g

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2226の型番BC2226のページです。 型番BC2226に関する仕様情報を記載しております。
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2226のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2226
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2014
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4 BC2023
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4 BC1416
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2104
ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,7124,4705,6124,3816,0944,882
通常出荷日1日目5日目5日目8日目1日目5日目

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング