17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2224 BC2224

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2224

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC2224

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):4.8
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):40.0
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ4.8
・トラスココード:852-7333
・質量:7g

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
木型
刃径(mm)
4.8
刃長(mm)
13
JANコード
4571130855427
トラスココード
852-7333
最高使用回転数(rpm)
30000
全長(mm)
40
質量(g)
7

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト