17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬カッター 軸径3mmクロスカット

超硬カッター 軸径3mmクロスカット
通常単価(税別)
2,6875,606
税込単価
2,9566,167
通常出荷日:5日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

幅(mm)

最小発注数量
2.3
3
4571130855359
852-7328
70000
38.5
3
1個
4.8
7
4571130855373
852-7330
30000
40
7
1個
6.4
6
4571130855380
852-7331
30000
39.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,687
( 2,956 )
5日目
5,606
( 6,167 )
5日目
5,139
( 5,653 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径3mmクロスカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径3mmクロスカット
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルチップブレーカーカット
スチールカッター 樹脂用切り抜き
スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336
超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,687-1,6501,65016,886 -15,7356,300 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目1日目〜
形状クロスカットスパイラルカットスパイラルチップブレーカーカット樹脂用(切り抜き)ストレートチップブレーカーカットクロスカット
軸径(mm)32.342.3432.346
質量(g)74421.00030.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト