ツール用品技術窓口
ミニター
超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384
通常価格(税別):5765円~
通常出荷日:1日目 ~
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
ツボサン
通常価格(税別):2453円~
通常出荷日:4日目
トップ工業
ボールポイントレンチ ロングタイプ
トップ工業
通常価格(税別):1148円~
通常出荷日:1日目 ~
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):1288円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):3885円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
ダイヤモンドライン丸
ツボサン
通常価格(税別):3369円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
グリーンストーン【10個入り】
ミニター
通常価格(税別):5331円~
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカ...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~

MRA
MRA超硬バー スパイラルシリーズ
5通常価格(税別):1,478円~

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク
4通常価格(税別):1,300円~

スーパーツール
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm
0通常価格(税別):2,200円~